![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ytterhörn (lock) BR65, höjd 80mm, PVC, Svart BR0802A9011
EAN
4012740898027
E-nr.
1157096
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Lockbredd80
Material
-
MaterialPolyvinylklorid (PVC)
-
BehandlingObehandlad
-
FärgSvart
-
RAL-kod9011
Utrustning
-
Med skyddsfilmJa
-
Relaterade SeriesBR 65x100, BR 65x130, BR 65x170, BR 65x210D
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild BR0802A9011
-
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2017-04-19
PDF105,82 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Mer dokumentation