Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, KNX quicklink, Antracit, S.1 85346185

EAN
4011334374626
E-nr.
1738618
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    2,20 - 2,20
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    quick­link
  • Minimal arbets­cykel
    1
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
Leve­ran­sens omfatt­ning
  • Bussan­slut­ning inklu­derad
    Ja
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1000
Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
    45 - 90
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Mate­rial
  • Mate­rial
    Termo­plast
Text
  • Funk­tion
    Förvar­ning för avstäng­ning på dimmer­in­satser, Med minnes­funk­tion för närva­ru­si­mu­le­ring, Inlär­nings­funk­tion för reak­tions­ljus­styrka via knapp, Med nyck­ellås, Party­funk­tion för inkopp­ling under 2 timmar, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument