Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Svart 85342131

EAN
4011334374220
E-nr.
1300289
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Instal­la­tions­höjd
    2,20 - 2,20
  • Monte­rings­höjd
    34
Detek­te­ring
  • Typ av sensor
    Rörel­se­de­tektor
  • Detek­tions­dia­me­ter, på golv
    0 - 0
  • Detek­te­rings­vin­kel, juste­ring
    45 - 90
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Mate­rial
    Termo­plast
Räck­vidd
  • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
    8
  • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
    6
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    5 - 1000
Inställ­ningar
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    Ja
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Text
  • Avsäk­ring
    Med demon­te­rings­skydd
  • Funk­tion
    Med minnes­funk­tion för närva­ru­si­mu­le­ring, Inlär­nings­funk­tion för reak­tions­ljus­styrka via knapp, Med nyck­ellås, Party­funk­tion för inkopp­ling under 2 timmar

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation