Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 3 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementDubbelvippa
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Höjd58 mm
-
Bredd58 mm
-
Djup10 mm
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagJa
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemQ.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 80960329
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 80960329
Vippa dubbel, Q.x, easy KNX, indikeringsfönster, Vit
PDF -
Katalog
KNX 2018
Produktkatalog
PDF37,27 MB