Hörnbox, 2-vägsuttag S1, komplett med ram, Vit 6319508989
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 26 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Märkström16 A
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd80 mm
-
Bredd150 mm
-
Djup90 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor0
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
Kontakt/kontakttyp uttagSchuko - Jordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler2
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Med orienteringsbelysningNej
-
Med funktionsbelysningNej
-
Med tryck/präglingNej
-
Relaterade SystemS.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6319508989
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 6319508989
Hörnbox, 2 x 1-Vägsuttag, Vit, S.1
PDF -
Tekniska broschyrer
Enklaval
Våra mest efterfrågade produkter | Hager
PDF10,28 MB
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-08-21
PDF199,61 kB