The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1
    • 6130361909
    Strömställare infälld trappomkastare, serie S.1 komplett med ram och insats. Monteras med skruv, insats utan klor. Tillverkat av högkvalitativt matt vit färg i RAL9010 i plast som uppfyller branschstandard, IP20. Strömställarserien har sitt uttryck för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet och med dess kvalité naturligt utvecklats till att bli standardval för både bostäder och kommersiella fastigheter, vid renovering eller nybyggnation.som uppfyller miljöbedömning: Sundahus. IK05
    EAN
    4011334457893
    E-nr.
    1801821
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör - S.1

    Strömställare Trapp S1, Infälld komplett med ram, snabbanslutning utan klor, Vit 6130361909

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställare Trapp S1, Infälld komplett med ram, snabbanslutning utan klor, Vit

    6130361909

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Insats med täck­bricka
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor, Skruvan­slut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Snab­ban­slut­ningar
    Text
    • Belys­ning
      Utan belys­ning (kan inte tändas)
    • Tryck­knapp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACh-certifikat 6130361909
    PDF
    RoHS-certifikat 6130361909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 6130361909 | Hager Sverige

      Produktbild 6130361909

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 6130361909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 6130361909

      Strömställare Trapp, komplett med ram, Vit, S.1, insats utan klor

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-05-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-25

      PDF
      275,33 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      16321909 - Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
      16321909
      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Vit, S.1
      E-nr.
      1800548
    • 2
      16331606 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      16331606
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800552
    • 3
      16331909 - Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      16331909
      Centrumbricka Timer, 120 minuter, Vit, S.1
      E-nr.
      1800554
    • 4
      16321606 - Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      16321606
      Centrumbricka Timer, 15 minuter, Antracit, S.1
      E-nr.
      1800547
    • 5
      15701909 - Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      15701909
      Vippa enkel, skruvmontage, Vit, S.1, täckplugg skruv
      E-nr.
      1800499

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group