Uttagsinsats 1-vägs med lock, för infällt montage, W.1, IP55, Grå 47063515

EAN
4011334390466
E-nr.
1801564
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 30
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Nej
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring, Klor
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Ja
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation