13303505
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tryckknappssensor för bussystem 4 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal fack3
-
FärgGrå
-
RAL-kod7035
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd224 mm
-
Bredd83 mm
-
Djup38 mm
-
Antal horisontella enheter3
-
Antal vertikala fack1
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 13303505
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 13303505
Produktdatablad sv-SE 2026-01-12
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04
PDF82,21 kB
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB