Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor 451520

EAN
4011334424659
E-nr.
6000589
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Slut­mot­stånd 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Genom­gångs­uttag
Försvag­ning
  • Dämp­ning vid 2150 MHz
    23
  • Dämp­ning vid 860 MHz
    20
  • Genom­gångs­dämp­ning vid 2150 MHz
    1,40
  • Genom­gångs­dämp­ning vid 860 MHz
    0,60
Frekvens
  • Frekvens band­bredd
    5 - 2400
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Metall
Dimen­sioner
  • Djup
    27,20
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation