The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - W.1
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1
    • 44713512
    EAN
    4011334390442
    E-nr.
    1801723
    Förp
    1 st
    • Ström­stäl­lare vägg­uttag - W.1

    Nödstoppsinsats, W.1, IP55, Grå 44713512

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Nödstoppsinsats, W.1, IP55, Grå

    44713512

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    6118913502
    6118913502
    Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    13283502
    13283502
    Ram 1-fack infällt W.1 IP55 Vit
    Lägg till
    Lägg till
    13293502
    13293502
    Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      71 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Djup
      67 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Färg
      Grå
    Text
    • Funk­tion
      Upplås­ning med 1/4-varv
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 44713512
    PDF
    RoHS-certifikat 44713512
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 44713512 | Hager Sverige

      Produktbild 44713512

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 44713512 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 44713512

      Nödstoppsinsats, W.1, IP55, Grå

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      80141300 - Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      80141300
      Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vippa, med busskopplare, W.1, IP55
      E-nr.
      1739200
    • 2
      80141200 - Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
      80141200
      Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1
    • 3
      WNA701 - Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      WNA701
      Kabelförskruvning med dragavlastning 1 x M20, W.1, IP55, grå
      E-nr.
      1802057
    • 4
      80141500 - Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55
      80141500
      Tryckknappsinsats, KNX easy, 2 vippor, med busskopplare, W.1, IP55
      E-nr.
      1739201
    • 5
      80141400 - Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1
      80141400
      Tryckknappsinsats dubbel återfj KNX W.1

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group