Apparatdosa för serie TS, med inre avdelare, orange, djup 75 mm 1870
EAN
4011334294092
E-nr.
1800053
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Höjd139
-
Bredd68
-
Diameter68
-
Djup75
Anslutning
-
Antal ledningsinföringar12
Kabel
-
Kabeldiameter11
Kompatibilitet
-
Kan kopplas ihopNej
Material
-
MaterialTermoplast
-
FärgOrange
-
YtbehandlingMatt
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP3X
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer