The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Till­behör - Serie S.1
    • 1679
    EAN
    4011334293804
    E-nr.
    1800038
    Förp
    10 St
    • Till­behör - Serie S.1

    LED-lampa E14 230 V, 4,2 mA, Vit, för ljussignal med hög lins 1679

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    LED-lampa E14 230 V, 4,2 mA, Vit, för ljussignal med hög lins

    1679

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 513102

      Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      15 mm
    • Djup
      30 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat 1679
    PDF
    Hager RoHS-certifikat 1679
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 1679 | Hager Sverige

      Produktbild 1679

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 1679 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 1679

      LED-lampa E14 230 V, 4,2 mA, Vit, för ljussignal med hög lins

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      513102 - Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
      513102
      Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
      E-nr.
      1800298
    • 2
      10091616 - Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
      10091616
      Centrumbricka Blind, Antracit, S.1, skruvmontage, insats utan klor
      E-nr.
      1800308
    • 3
      1220 - Lins låg för lampa 510040, E10, ofärgad
      1220
      Lins låg för lampa 510040, E10, ofärgad
      E-nr.
      1800012
    • 4
      10108901 - Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1
      10108901
      Tätningskit IP44 uppgradering, 1-facksram, S.1
      E-nr.
      1801780
    • 5
      11091606 - Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
      11091606
      Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801048

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2026 Ha­ger Group