C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1 14641606
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Bredd71 mm
-
Höjd71 mm
-
Djup30 mm
-
Anslutning/anslutningstypModuluttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
MärkningMärkningsfältet kan fästas i matchande mellanring
-
UttagsmodulerMed 30° snedställt uttag
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14641606
-
Tekniska broschyrer
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MB -
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB