The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
  • 14411606
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, Antracit, S.1 14411606

EAN
4011334298854
E-nr.
1801057
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Passande don, Actassi (Lexcom) 5146376/ 5146385. Montageram Actassi måste beställas separat 5102405/5102400 alt. 5102415/5102410
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, Antracit, S.1

14411606

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
11091606
11091606
Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
Lägg till
Lägg till

Kompatibla produkter

  • Passar till 22 tillgängliga produkter

Passar till

  • 10149949

    Ram 4-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10129949

    Ram 2-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10119949

    Ram 1-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10139909

    Ram 3-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129909

    Ram 2-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10159909

    Ram 5-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10159949

    Ram 5-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 13099909

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 13099949

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 10139949

    Ram 3-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10149909

    Ram 4-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10118989

    Ram OBS! Utgått

    0,00 kr  / *
  • 10138989

    Ram OBS! Utgått

    0,00 kr  / *
  • 6510111606

    Ram 1-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510111909

    Ram 1-facks, för 2-vägs uttag, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510121606

    Ram 2-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510121909

    Ram 2-facks, för 2-vägs uttag, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510131606

    Ram 3-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510131909

    Ram 3-facks, för 2-vägs uttag, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 6510141606

    Ram 4-facks, för 2-vägs uttag, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Lackad
  • Rela­te­rade System
    Q.x, S.x/B.x
Dimen­sioner
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    24 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Antal anslut­ningar
    2
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACh-certifikat 14411606
PDF
RoHS-certifikat 14411606
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 14411606 | Hager Sverige

    Produktbild 14411606

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 14411606 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 14411606

    Centrumbricka 2xActassi, vinklat 30°, Antracit, S.1

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook | Hager Sverige

    Lookbook

    Väggapparater

    PDF
    11,07 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    457305 - Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    457305
    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    E-nr.
    6221711
  • 2
    455501 - Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
    455501
    Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
    E-nr.
    5117231
  • 3
    457309 - Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
    457309
    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
    E-nr.
    6240091
  • 4
    457205 - Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    457205
    Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    E-nr.
    6221713
  • 5
    451510 - Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
    451510
    Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
    E-nr.
    6000587

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00