The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
  • 14321909
  • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1 14321909

EAN
4011334321637
E-nr.
5118655
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1

14321909

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 29 tillgängliga produkter

Passar till

  • 10159909

    Ram 5-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129949

    Ram 2-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10119949

    Ram 1-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10139909

    Ram 3-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10119909

    Ram 1-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10129909

    Ram 2-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • GLT4001

    Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

    0,00 kr  / *
  • 10239919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10159949

    Ram 5-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 13099909

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 13099949

    Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

    0,00 kr  / *
  • 10128989

    0,00 kr  / *
  • 10139949

    Ram 3-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10149909

    Ram 4-fack, S.1, Vit

    0,00 kr  / *
  • 10149949

    Ram 4-fack, S.1, Antracit

    0,00 kr  / *
  • 10229919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10139919

    Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10129919

    Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10119919

    Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

    0,00 kr  / *
  • 10118989

    Ram OBS! Utgått

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    13,90 mm
Anslut­ning
  • Antal anslut­ningar
    1
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Rela­te­rade System
    Q.x, S.x/B.x

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
REACh-certifikat 14321909
PDF
RoHS-certifikat 14321909
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 14321909 | Hager Sverige

    Produktbild 14321909

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 14321909 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 14321909

    Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook | Hager Sverige

    Lookbook

    Väggapparater

    PDF
    11,07 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    48601909 - Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Vit
    48601909
    Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Vit
    E-nr.
    5200618
  • 2
    14641606 - C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1
    14641606
    C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1
    E-nr.
    1801059
  • 3
    4586 - Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
    4586
    Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
    E-nr.
    5118596
  • 4
    457305 - Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    457305
    Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
    E-nr.
    6221711
  • 5
    260205 - Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit
    260205
    Insats USB-ladduttag 3 A, Antracit
    E-nr.
    5200361

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2026 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00