Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (7)Kompatibla produkter
-
Passar till 11 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd55 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup25 mm
-
Typ av monteringKlor
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP44
-
Slagtålighet IKIK05
-
Användbar i högre IP-klasserIP44 i kombination med tätningssats
-
Med taktil symbolNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14057009
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 14057009
Vippa OBS! Utgått
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27
PDF192,31 kB