The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WTN4041BG
    EAN
    3250610075470
    Quantidade
    1 Uni.
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Vari­a­dores - Serie 1930
    • Vari­a­dores - Serie Glas
    • Ver mais

    Unidade extensão p/ 294411, preto WTN4041BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Unidade extensão p/ 294411, preto

    WTN4041BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    294411
    294411
    1930/Gls - var rot univ (R, L, C, LED), prt
    192,43 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Dimen­sões
    • Eixo de diâmetro
      4 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      24 mm
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      45 mm
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pres­são/­ro­ta­tivo
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0,30 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +35 °C
    Texto
    • Tensão
      Teste de tensão possível sem desman­te­la­mento
    • Modo de insta­lação
      Com garras de expansão
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Ext.unit f. rotary dimmer (English)
    PDF
    540,84 kB
    RoHS report WTN4041BG
    PDF
    REACH declaration WTN4041BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WTN4041BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WTN4041BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WTN4041BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WTN4041BG

      Unidade extensão p/ 294411, preto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB 2026-06-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2026-06-04

      PDF
      345,14 kB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2026-06-04 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2026-06-04

      PDF
      346,52 kB
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Portugal

      Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      3,41 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,16 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-US 2026-02-24

      PDF
      222,83 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      2973 - Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
      2973
      Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
      Preço
      82,47 €
      / Uni. *
      82,47 €
      / Uni. *
    • 2
      2997 - Potenciómetro rotativo DALI
      2997
      Potenciómetro rotativo DALI
      Preço
      61,86 €
      / Uni. *
      61,86 €
      / Uni. *
    • 3
      2873 - Variador rotativo universal (R, L, LED)
      2873
      Variador rotativo universal (R, L, LED)
      Preço
      77,86 €
      / Uni. *
      77,86 €
      / Uni. *
    • 4
      2998 - Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      2998
      Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      Preço
      137,46 €
      / Uni. *
      137,46 €
      / Uni. *
    • 5
      2913 - Módulo de compensação p/ variação LED
      2913
      Módulo de compensação p/ variação LED
      Preço
      34,36 €
      / Uni. *
      34,36 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A