Variador universal para carga resistiva e capacitiva ou fontes de luz LED série 1930. Monta-se em caixa de aparelho fixada com garras ou parafusos. 1930 é uma joia oculta para restaurações e edifícios antigos. Também se adapta a novas construções onde você busca uma sensação especial e um visual único. A série também está disponível para montagem aparente e você encontra todos os acessórios em nosso catálogo de produtos.
EAN
4011334510116
Quantidade
1 Uni.
Variador rotativo universal1930 Universal. LED 3-100W, Preto, mecanismo 294411
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares (totalmente compatíveis)
WTN4011BGComplete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios elétricos/peças para luminárias 2 produtos disponíveis -
Variador 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
MaterialPlástico
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão/rotativo
Iluminação
-
Lâmpada LED regulável de 230 V.3 - 100 W
Conexão
-
Secção transversal de condutores0,5 - 4,0 mm²
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase, corte ou corte de fase LED de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
TensãoTeste de tensão possível sem desmantelamento
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Entrada de extensãoCom entrada de extensão para botão de pressão (contacto NA) Com operação de superfície única, Com entrada para unidade de extensão para ligação de reóstatos rotativos universais
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 294411
1930/Gls - var rot univ (R,L,C,LED), prt
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Mais transferências