BP cubyko KNX 1 tecla/1 canal WNT331
Configure o produto
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
Ferramentas abertasFerramenta de software de-DE 2025-11-25
Ferramentas abertasComplete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (27)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
-
Temperatura de funcionamento-40 - 30 °C
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados10 mA
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
-
Profundidade da montagem22 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
-
Altura44 mm
-
Largura45,70 mm
-
Profundidade40,50 mm
-
Número de pontos de comando1
-
Com sinalizadores LEDSim
-
CorCinzento
-
Código RALSemelhante ao RAL 7035
-
MaterialDuroplastic
-
AcabamentoMate
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Com displayNão
-
ComunicaçãoKNX
-
FunçãoFunção para interrupção manual de funções automáticas já ativadas
-
Modo de instalaçãoInstalação em caixas montadas à superfície ou embutidas
-
Ligação de bus incluídaNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WNT331
BP cubyko KNX 1 tecla/1 canal
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação pt-PT 2026-01-30
PDF572,58 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (ES-PT, 2016-11)
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2016-12-19
PDF803,93 kB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS Database for WNT3XX
Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Guia de Aplicação
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Guia de Aplicação en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (PT, 2017-04)
Guia de Aplicação pt-PT 2015-02-09
PDF2,39 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Guia de Aplicação en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (PT, 2016-12)
Guia de Aplicação pt-PT 2022-02-22
PDF2,35 MB
Guia de Aplicação en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2025-11-25
URL -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB