![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
cubyko saliente - Comutador de escada duplo, cinzento WNC040
EAN
3250617170406
Quantidade
1 Uni.
Grupo
20
16,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoaparafusado
Comandos e indicadores
-
Sinalizador luminosoNão
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal10 AX
Dimensões
-
Profundidade produto instalado64 mm
-
Altura produto instalado75 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)76x76x83
-
Largura produto instalado75 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 7011 - Cinzento metálico
Equipamento
-
hasheatingswitchNão
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK07
-
Índice de protecção IPIP20
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-15…30 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-50…50 °C
Identificação
-
Sériecubyko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF119 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências