Analisador de rede Evolução de referência: SM103E. Permitem obter informações detalhadas sobre redes elétricas de baixa tensão. Podem ser usados em sistemas monofásicos e trifásicos e são ligados à rede via TI, medindo várias grandezas como correntes, tensões, frequência, potências, energias, etc.. A versão evolução permite ainda medir a potência reativa e ativa no 4º quadrante e mais taxas de disturções harmónicas.
EAN
3250615639981
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Analisador de rede Evolução SM103E
Preço
683,54 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para aparelhos de medida 8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura96 mm
-
Largura96 mm
-
Profundidade60 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP51
Capacidade
-
Número de módulos5
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível2.5 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido2.5 - 6 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN10 W
-
Consumo de energia (VA)10 VA
Equipamento
-
Tipo de visorLCD
Medição
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
-
Tipo de aparelho de mediçãoMultímetro
-
Faixa de medição de corrente0 - 9995 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Informação básica, Medição elétrica, Diagnósticos gerais
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM103E
Analisador de rede IP51 com LCD modo Evolução
PDF -
Manual de instalação
Notice SM103E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF7,56 MB -
Acessório do produto
Table de communications SM103E
Acessório do produto International 2024-01-31
XLS450,00 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB
Mais transferências