Mód. Ethernet MODBUS p/ SM103E/HIC4xxE SM213
Preço
553,28 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 80 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 1.5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 1.5 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui4000 V
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura42 mm
-
Profundidade36 mm
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada
-
Formatos de dadosMODBUS (TCP)
-
Volume de dados diário estimado100 KB - 1 MB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM213
Mód. Ethernet MODBUS p/ SM103E/HIC4xxE
PDF -
Manual de instalação
Notice SM213 SM214 GB
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF810,76 kB
Notice SM213 SM214 PT
Manual de instalação pt-PT 2020-01-01
PDF808,46 kB -
Acessório do produto
Table de communications SM103E
Acessório do produto International 2024-01-31
XLS450,00 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB
Mais transferências