Analisador de rede de referência: SM102E. Permitem obter informações detalhadas sobre redes elétricas de baixa tensão. Podem ser usados em sistemas monofásicos e trifásicos e são ligados à rede via TI, medindo várias grandezas como correntes, tensões, frequência, potências, energias, etc..
EAN
3250615639998
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Analisador de rede SM102E
Preço
484,05 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para aparelhos de medida 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura96 mm
-
Largura96 mm
-
Profundidade60 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP51
Capacidade
-
Número de módulos5
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 80 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível2.5 - 6 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido2.5 - 6 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN10 W
-
Consumo de energia (VA)10 VA
Equipamento
-
Tipo de visorLCD
Medição
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
-
Tipo de aparelho de mediçãoMultímetro
-
Faixa de medição de corrente0 - 9999 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada, Com medição de temperatura
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM102E
Analisador de rede IP51 com LCD
PDF -
Manual de instalação
Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB
Mais transferências