Analisador rede modular referência SM101E, versão evolução que permite medir valores instantâneos e máximos de corrente, tensão frequência, potência, fatores de potência, tudo em formato modular ocupando apenas 4 módulos no quadro elétrico.
EAN
3250615631015
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Analisador rede modular SM101E
Preço
355,97 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura67 mm
-
Largura73 mm
-
Profundidade50 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 70 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 4 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN5 W
-
Consumo de energia (VA)5 VA
Equipamento
-
Tipo de visorDigital
Medição
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
-
Tipo de aparelho de mediçãoMultímetro
-
Faixa de medição de corrente0 - 9999 A
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Funções
-
Classe de precisão0.005
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Com medição de temperatura
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM101E
Analisador rede modular
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB -
Ficha de dados do produto
UK_MD_TDS_MultiMeters
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Mais transferências