Mód. memória p/ SM103E SM204
Preço
610,84 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 80 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 1.5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 1.5 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui4000 V
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura21 mm
-
Profundidade36 mm
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Gestão de energia do dispositivo, Medição elétrica, Medição elétrica detalhada
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado100 KB - 1 MB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SM204
Mód. memória p/ SM103E
PDF -
Manual de instalação
Notice SM204 multilingue
Manual de instalação en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF866,03 kB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB
Mais transferências