Mód. temperatura p/ SM103E SM205

EAN
3250615632050
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
444,41 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    - Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    4 kV
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    36 mm
  • Altura produto instalado
    84 mm
  • Comprimento
    49 mm
  • Largura produto instalado
    21 mm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…80 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA