Analisador rede modular com MODBUS referência SM101C, versão comunicação que permite medir valores instantâneos e máximos de corrente, tensão frequência, potência, fatores de potência, tudo em formato modular ocupando apenas 4 módulos no quadro elétrico. Permite ainda comunicar via RS485 através de MODBUS e ainda comtempla uma saída impulsional programável.
EAN
3250615631022
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Analisador rede modular com MODBUS SM101C
Preço
560,76 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Altura67 mm
-
Largura73 mm
-
Profundidade50 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos4
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 70 °C
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 4 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 4 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN5 W
-
Consumo de energia (VA)5 VA
Equipamento
-
Tipo de visorDigital
Medição
-
Gama de medição de frequências45 - 65 Hz
-
Tipo de aparelho de mediçãoMultímetro
-
Faixa de medição de corrente0 - 9999 A
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN
Funções
-
Classe de precisão0.005
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V +10%/-15%
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Fonte de alimentação, Controlador de temperatura, Com medição de temperatura
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto SM101C
Analisador rede modular c/ MODBUS
PDF -
Manual de instalação
Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF1,35 MB -
Acessório do produto
Table de communications SM101C
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS311,50 kB -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB -
Fichas técnica de produto
UK_MD_TDS_MultiMeters
Ficha de dados do produto en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Mais transferências