Mód. 2 entr./saídas p/ SM103E/HIC4xxE SM202
EAN
3250615632029
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
202,43 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 55 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-20 - 80 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível0.5 - 1.5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido0.5 - 1.5 mm²
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui4000 V
Dimensões
-
Altura84 mm
-
Largura21 mm
-
Profundidade36 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16
PDF2,40 MB -
Brochura
Brochura pt-PT 2016-01-18
PDF24,59 MB
Mais transferências