The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SA463
    Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5 Módulos SA463 permite efetuar a comutação dos circuitos em plena segurança. Permite igualmente instalar bobinas de disparo, como o caso de mínima de tensão ou emissão de corrente, para uma atuação remota.
    EAN
    3250615514639
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5 Módulos SA463

    Preço
    94,64 €
    / Uni. *
    94,64 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5 Módulos

    SA463

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      11,41 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Inter­rutor de corte
    • N.º de polos
      4P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    • Capa­ci­dade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 60947
      0,80 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      2,70 - 2,70 Nm
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4,50
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      79 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      5
    • Número de contactos NF
      1
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      14,09 W
    • Potência dissi­pada por polo
      3,69 W

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SA463
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SA463 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SA463

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SA463 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SA463

      Interruptor tetrapolar 4x63A 4,5M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      262,78 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-16

      PDF
      283,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBB225 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      SBB225
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      Preço
      21,37 €
      / Uni. *
      21,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN490 - Interruptor Modular 4 Pólos 100A
      SBN490
      Interruptor Modular 4 Pólos 100A
      Preço
      109,26 €
      / Uni. *
      109,26 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN199 - Interruptor Modular 1P 125A
      SBN199
      Interruptor Modular 1P 125A
      Preço
      37,25 €
      / Uni. *
      37,25 €
      / Uni. *
    • 4
      SBN325 - Interruptor Modular 3P 25A
      SBN325
      Interruptor Modular 3P 25A
      Preço
      26,10 €
      / Uni. *
      26,10 €
      / Uni. *
    • 5
      SVN121 - Sinalizador LED verde 230V AC
      SVN121
      Sinalizador LED verde 230V AC
      Preço
      10,23 €
      / Uni. *
      10,23 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A