![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bot. pres. imp. 2NA+LED verde 12/48V SVN461
EAN
3250615725530
Quantidade
12 PCEs
Grupo
01
Preço
24,68 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos1
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização12 / 48 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento250 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4000 V
-
Tensão de comutação230 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
-
Mudança de corrente16 A
-
Corrente de curto-circuito coordenada com Disjuntor curva B 16A1000A [Prot:16AcurveB]
-
Corrente de curto-circuito coordenada com fusível 16 gI-gG1000A [Prot:16AgG]
-
Corrente térmica ao ar livre16 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado66 mm
-
Altura produto instalado83 mm
-
Largura produto instalado17.5 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN0.8 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos15000
-
Nº de manobras mecânicas15000
Materiais, acabamento, cores
-
CorVerde
Gestão de iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
-
Tensão da lâmpada48 V
Instalação, montagem
-
Binário de aperto1,7Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível0,75 / 6mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido0,75 / 10mm²
-
Tipo de orificioSans
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Equipamento
-
Número de contactos NF0
-
Número de contactos NA2
-
Nº de contactos inversores0
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20…50 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF574 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências