The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
    • SVN413
    EAN
    3250615721945
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    01
    • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED

    Bot pres c/encrv. 1NA+LED verde 230VAC SVN413

    Preço
    23,59 €
    / Uni. *
    23,59 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bot pres c/encrv. 1NA+LED verde 230VAC

    SVN413

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Número de contactos INV
      0
    • Número de contactos NF
      0
    • Número de contactos NA
      1
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Sim
    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      16 A
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      66 mm
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Mate­riais
    • Cor
      Verde

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SVN413
    PDF
    Relatório de RoHS SVN413
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SVN413 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SVN413

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SVN413 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SVN413

      Bot pres c/encrv. 1NA+LED verde 230VAC

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SBM225 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      SBM225
      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 25A
      Preço
      21,37 €
      / Uni. *
      21,37 €
      / Uni. *
    • 2
      SBN332 - Interruptor Modular 3P 32A
      SBN332
      Interruptor Modular 3P 32A
      Preço
      27,61 €
      / Uni. *
      27,61 €
      / Uni. *
    • 3
      SBN432 - Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      SBN432
      Interruptor Modular 4 Pólos 32A
      Preço
      35,62 €
      / Uni. *
      35,62 €
      / Uni. *
    • 4
      SVN126 - Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      SVN126
      Sinalizador duplo LED encarnado/verde
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 5
      SVN127 - Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      SVN127
      Sinalizador triplo LED encarnado 230V AC
      Preço
      24,99 €
      / Uni. *
      24,99 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A