Disjuntor 4 Pólos 32A Curva C 10/15kA 4 Módulos NKN432
EAN
3250614629822
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
157,24 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 7 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 7 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI 6 produtos disponíveis -
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal32 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-215 kA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-110 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-230 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-215 kA
-
Corrente nominal a -25 °C39,04 A
-
Corrente nominal a -20 °C38,45 A
-
Corrente nominal a -15 °C37,86 A
-
Corrente nominal a -10 °C37,25 A
-
Corrente nominal a -5 °C36,64 A
-
Corrente nominal a 0 °C36,01 A
-
Corrente nominal a 5 °C35,37 A
-
Corrente nominal a 10 °C34,73 A
-
Corrente nominal a 15 °C34,06 A
-
Corrente nominal a 20 °C33,39 A
-
Corrente nominal a 25 °C32,70 A
-
Corrente nominal a 30 °C32 A
-
Corrente nominal a 35 °C31,26 A
-
Corrente nominal a 40 °C30,50 A
-
Corrente nominal a 45 °C29,72 A
-
Corrente nominal a 50 °C28,92 A
-
Corrente nominal a 55 °C28,10 A
-
Corrente nominal a 60 °C27,26 A
-
Corrente nominal a 65 °C26,38 A
-
Corrente nominal a 70 °C25,48 A
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos4
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-110 kA
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue400 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Potência total dissipada em IN16,50 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto NKN432
Disjuntor 4 Pólos 32A Curva C 10/15kA 4 Módulos
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Mais transferências