Pente 4 polos, KDN463B 10mm², 57 módulos de comprimento, Compatível tanto com disjuntores de miniatura com Quickconnect/ligação rápida quanto com conexão por parafuso. Para alimentação de disjuntores diferenciais, proteção contra sobretensão ou disjuntores de miniatura. Disponível nas variantes 1, 2, 3 ou 4 polos, bem como para disjuntores de miniatura ou disjuntores de proteção pessoal.
EAN
3250613740979
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Pente 4 polos, 10mm², 57 módulos para ligação rápida e conexão por parafuso. KDN463B
Preço
101,04 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
68 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
N.º de polos4P
Dimensões
-
Comprimento1000 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4500 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 400 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido10 mm²
-
Tipo de conector/fichaBarramento de fase com bifurcação
Capacidade
-
Número de módulos57
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KDN463B
Pente de ligação 4P 63A (forquilha) 10mm² 57M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Mais transferências