Disjuntor 4P 16A D 6/10kA 4 Módulos de referência: NGN416. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250614629198
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Disjuntor 4P 16A D 6/10kA 4M NGN416
Preço
103,53 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial tipo AC/A-SEL 4 produtos disponíveis -
Barramento de fase modular 2 produtos disponíveis -
Tampa/tira de proteção para barramento de fase 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI 4 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo AC 8 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal16 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-215 kA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-110 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu AC IEC60947-210 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-210 kA
-
Corrente nominal a -15 °C19,56 A
-
Corrente nominal a -10 °C19,20 A
-
Corrente nominal a -5 °C18,83 A
-
Corrente nominal a 0 °C18,45 A
-
Corrente nominal a 5 °C18,07 A
-
Corrente nominal a 10 °C17,67 A
-
Corrente nominal a 15 °C17,27 A
-
Corrente nominal a 20 °C16,86 A
-
Corrente nominal a 25 °C16,43 A
-
Corrente nominal a 30 °C16 A
-
Corrente nominal a 35 °C15,48 A
-
Corrente nominal a 40 °C14,94 A
-
Corrente nominal a 45 °C14,38 A
-
Corrente nominal a 50 °C13,80 A
-
Corrente nominal a 55 °C13,19 A
-
Corrente nominal a 60 °C12,56 A
-
Corrente nominal a 65 °C11,89 A
-
Corrente nominal a 70 °C11,18 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60947-275 %
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
CurvaD
Capacidade
-
Número de módulos4
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-16 kA
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Binário de aperto nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue400 - 400 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 25 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 35 mm²
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Potência total dissipada em IN11,08 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto NGN416
Disjuntor 4P 16A D 6/10kA 4 Módulos
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Mais transferências