EAN
3250614629044
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
74,15 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Sem neutro
  • Número de polos protegidos
    3
  • Nº de pólos
    3 P
  • Tipo de pólos
    3 P
Funções
  • Com corte do neutro
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    3
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
  • Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares
    Terminais alinhados
Principais características eléctricas
  • Poder de corte estipulado
    6 kA
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    400 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6000 V
  • ueminimum
    12 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
  • Poder de corte de serviço conforme EN60898
    6 kA
  • Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
    1.13 / 1.45 In
  • Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
    10 / 14.4 In
  • Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC
    15 / 30 In
  • Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC
    1.13 / 1.45 In
  • Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947
    21.74 A
  • Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947
    22.15 A
  • Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947
    22.55 A
  • Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947
    22.95 A
  • Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947
    21.32 A
  • Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947
    20.89 A
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    20.01 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    19.55 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    19.09 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    18.61 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    18.12 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    17.61 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    17.09 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    16.55 A
  • Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947
    20.46 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    16 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    15.3 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    14.56 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    13.78 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    12.96 A
  • Poder de corte estipulado 230V 50Hz
    10 kA
  • Poder de corte estipulado 400V 50Hz
    6 kA
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    20 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    20 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    10 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1
    10 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1
    6 kA
  • icu220vaciec609472
    20 kA
  • icu380vaciec609472
    10 kA
Corrente / temperatura
  • Corrente nominal a -25°C
    20.27 A
  • Corrente nominal a -20°C
    19.92 A
  • Corrente nominal a -15°C
    19.56 A
  • Corrente nominal a -10°C
    19.2 A
  • Corrente nominal a -5°C
    18.83 A
  • Corrente atribuída a 0°C
    18.45 A
  • Corrente nominal a 5°C
    18.07 A
  • Corrente nominal a 10°C
    17.67 A
  • Corrente nominal a 25°C
    16.43 A
  • Corrente estipulada a 30ºC
    16 A
  • Corrente estipulada a 35ºC
    15.48 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    14.94 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    14.38 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    13.8 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    13.19 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    12.56 A
  • Corrente nominal a 65°C
    11.89 A
  • Corrente estipulada a 70ºC
    11.18 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    0.95
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    0.85
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz
    1.1
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz
    1.2
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz
    1.5
  • Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz
    1
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    70 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    52.5 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto
    3.5 W
  • Potência total dissipada em IN
    8.27 W
  • Potência dissipada por pólo
    2.8 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    4000
  • Nº de manobras mecânicas
    20000
Instalação, montagem
  • Tipo de conexão para produtos modulares
    Terminal de parafuso
  • Binário de aperto
    2,8Nm
  • Tipo de tranca alta para produtos modulares
    não aplicável
  • Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares
    plástico
  • Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares
    Terminal Biconnect
  • Elevada desmontagem para produtos modulares
    Sim
  • Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares
    Sim
  • Adaptado para montagem encastrada
    Sim
Ligação
  • Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
    1 / 25 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 35 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 35 mm²
  • Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
    1 / 25 mm²
  • Posição das gaiolas a jusante para a entrega
    abertos
  • Posição das gaiolas a montante para a entrega
    abertos
Equipamento
  • Acessoriável
    Sim
Padrões
  • texto
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    50 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA