NFN402
EAN
3250614628382
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
112,59 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos4
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
-
CurvaC
Funções
-
Com corte do neutroNão
Configuração
-
Nº de módulos4
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado6 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização400 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
-
ueminimum12 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal2 A
-
Poder de corte de serviço conforme EN608986 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada5 / 10 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC7 / 15 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC1.13 / 1.45 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 609472.82 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 609472.88 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 609472.93 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 609472.99 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 609472.76 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 609472.7 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 609472.57 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 609472.51 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 609472.44 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 609472.38 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 609472.31 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 609472.23 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 609472.16 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 609472.08 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 609472.64 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 609472 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 609471.9 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 609471.79 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 609471.67 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 609471.55 A
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz10 kA
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz6 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)20 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)20 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)10 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-16 kA
-
icu220vaciec60947220 kA
-
icu380vaciec60947210 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C2.59 A
-
Corrente nominal a -20°C2.54 A
-
Corrente nominal a -15°C2.5 A
-
Corrente nominal a -10°C2.45 A
-
Corrente nominal a -5°C2.39 A
-
Corrente atribuída a 0°C2.34 A
-
Corrente nominal a 5°C2.29 A
-
Corrente nominal a 10°C2.23 A
-
Corrente nominal a 25°C2.06 A
-
Corrente estipulada a 30ºC2 A
-
Corrente estipulada a 35ºC1.93 A
-
Corrente estipulada a 40ºC1.85 A
-
Corrente estipulada a 45ºC1.77 A
-
Corrente estipulada a 50ºC1.69 A
-
Corrente estipulada a 55ºC1.61 A
-
Corrente estipulada a 60ºC1.51 A
-
Corrente nominal a 65°C1.42 A
-
Corrente estipulada a 70ºC1.31 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz1
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado83 mm
-
Largura produto instalado70 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto3 W
-
Potência total dissipada em IN8.63 W
-
Potência dissipada por pólo2.36 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto2,8Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
-
Adaptado para montagem encastradaSim
Ligação
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1 / 35 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1 / 25 mm²
-
Posição das gaiolas a jusante para a entregaabertos
-
Posição das gaiolas a montante para a entregaabertos
Equipamento
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…70 °C
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF753 KBPDF773 KBPDF716 KBDeclaration
PDF535 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências