NBN416
EAN
3250614614170
Quantidade
3 PCEs
Grupo
01
155,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos4
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
-
CurvaB
Funções
-
Com corte do neutroNão
Configuração
-
Nº de módulos4
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado10 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização400 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
-
ueminimum12 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
-
Poder de corte de serviço conforme EN608987.5 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.13 / 1.45 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada3 / 5 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC4 / 7 In
-
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC1.13 / 1.45 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 6094721.74 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 6094722.15 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 6094722.55 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 6094722.95 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 6094721.32 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 6094720.89 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 6094720.01 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 6094719.55 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 6094719.09 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 6094718.61 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 6094718.12 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 6094717.61 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 6094717.09 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 6094716.55 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 6094720.46 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 6094716 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094715.3 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094714.56 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094713.78 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094712.96 A
-
Poder de corte estipulado 230V 50Hz10 kA
-
Poder de corte estipulado 400V 50Hz10 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)30 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)30 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)15 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)15 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
icu220vaciec60947230 kA
-
icu380vaciec60947215 kA
Corrente / temperatura
-
Corrente nominal a -25°C20.27 A
-
Corrente nominal a -20°C19.92 A
-
Corrente nominal a -15°C19.56 A
-
Corrente nominal a -10°C19.2 A
-
Corrente nominal a -5°C18.83 A
-
Corrente atribuída a 0°C18.45 A
-
Corrente nominal a 5°C18.07 A
-
Corrente nominal a 10°C17.67 A
-
Corrente nominal a 25°C16.43 A
-
Corrente estipulada a 30ºC16 A
-
Corrente estipulada a 35ºC15.48 A
-
Corrente estipulada a 40ºC14.94 A
-
Corrente estipulada a 45ºC14.38 A
-
Corrente estipulada a 50ºC13.8 A
-
Corrente estipulada a 55ºC13.19 A
-
Corrente estipulada a 60ºC12.56 A
-
Corrente nominal a 65°C11.89 A
-
Corrente estipulada a 70ºC11.18 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz1.1
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz1.2
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz1.5
-
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz1.1
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado83 mm
-
Largura produto instalado70 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto3.5 W
-
Potência total dissipada em IN11.08 W
-
Potência dissipada por pólo2.79 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto2,8Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal Biconnect
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
-
Adaptado para montagem encastradaSim
Ligação
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível1 / 25 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1 / 35 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1 / 35 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1 / 25 mm²
-
Posição das gaiolas a jusante para a entregafechados
-
Posição das gaiolas a montante para a entregaabertos
Equipamento
-
AcessoriávelSim
-
withtransparentlabelholderSim
Padrões
-
textoEN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Altitude2000 m
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibração50 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF789 KBPDF812 KBDeclaration
PDF689 KBDeclaration
PDF710 KBDeclaration
PDF464 KBDeclaration
PDF305 KBDeclaration
PDF786 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências