![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Disjuntor motor 0,16-0,25A 2,5M MM502N
EAN
3250614435157
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
77,03 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoPunho de polegar curto
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos2.5
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento690 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal0.25 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)150 kA
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada12.4 / 15.5 / 18.6 In
-
Calibre de regulação térmica a 30º0.16 / 0.17 / 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.24 / 0.25 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 609470.25 A
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz100 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)150 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)150 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)150 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)100 kA
-
icu220vaciec609472150 kA
-
icu380vaciec609472150 kA
Dimensões
-
strippinglengthmaincircuit10 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN5.15 W
-
Potência normalizada dos motores trifásico em AC3 - 400V0.06 kW
-
p3p415vac3iec6094740.06 kW
-
p3p440vac3iec6094740.06 kW
-
p3p500vac3iec6094740.06 kW
Especificações Eléctricas
-
tighttorquemaincircuit1.7 Nm
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos50000
-
Nº de manobras mecânicas por hora40
-
Nº de manobras mecânicas100000
Instalação, montagem
-
Binário de aperto1,7Nm
-
typeconnectionmaincircuitTerminal de parafuso
Ligação
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido1 / 6 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1 / 6 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Configurações
-
Valor do nível min/máx de funcionamento3.1 / 4.7 A
-
Modo de regulação magnética segundo IN ou IrThIN
Equipamento
-
Compensação automática da temperatura-5 / 40 °C
-
AcessoriávelSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoAC3
Padrões
-
textoIEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
isphasefailuresensitiveSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…55 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Temperatura de armazenamento / transporte-25…80 °C
Temperatura
-
Temperatura de calibração30 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
brochuras técnicas
PDF28 MB -
Declaração de conformidade
PDF442 KBPDF426 KBDeclaration
PDF118 KBDeclaration
PDF433 KB -
documento PEP
PDF316 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências