O disjuntor Hager MJT740 com capacidade de 40A foi projetado para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua capacidade de interrupção de 4,5 a 6 kA e sua curva C permitem uma desconexão rápida em caso de sobrecargas moderadas, ideal para instalações terciárias. Graças aos seus bornes desalinhados em 1 módulo, é compacto e permite otimizar o espaço utilizado no quadro elétrico.
EAN
3250614325861
Quantidade
12 Uni.
Grupo
01
Disjuntor 1P+N 40A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo MJT740
Preço
32,09 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available -
Sob tensão da bobina 1 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 2 product.page.accessories.products-available -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN40 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-24,5 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-14,5 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-26 kA
-
Corrente nominal a -15 °C45,38 A
-
Corrente nominal a -10 °C44,78 A
-
Corrente nominal a -5 °C44,18 A
-
Corrente nominal a 0 ºC43,59 A
-
Corrente nominal a 5 °C42,99 A
-
Corrente nominal a 10 °C42,39 A
-
Corrente nominal a 15 °C41,79 A
-
Corrente nominal a 20 ºC41,2 A
-
Corrente nominal a 25 °C40,6 A
-
Corrente nominal a 30 °C40 A
-
Corrente nominal a 35 °C39,55 A
-
Corrente nominal a 40 ºC39,1 A
-
Corrente nominal a 45 ºC38,65 A
-
Corrente nominal a 50 ºC38,2 A
-
Corrente nominal a 55 °C37,75 A
-
Corrente nominal a 60 °C37,3 A
-
Corrente nominal a 65 °C36,85 A
-
Corrente nominal a 70 °C36,4 A
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz100 %
-
Poder de corte de serviço conforme EN608984,50 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)6 kA
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos1
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-14,5 kA
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 240 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 10,0 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha60 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN8,30 W
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Dimensões
-
Largura17,70 mm
-
Altura84,70 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto MJT740
Disjuntor 1P+N 40A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2023-02-07
PDF6,77 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF262,31 kB
UKCA Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-08-19
PDF454,26 kB
Mais transferências