Disjuntor 4P 40A C 50kA 6M HMX440
EAN
3250613232108
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
361,99 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos protegidos4
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
-
CurvaC
Funções
-
Com corte do neutroNão
Configuração
-
Nº de módulos6
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesTerminal alinhado
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Poder de corte estipulado50 kA
-
Tensão alternada estipulada de utilização415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal40 A
-
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada1.05 / 1.3 In
-
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada5 / 10 In
-
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 6094755.11 A
-
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 6094756.4 A
-
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 6094757.66 A
-
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 6094758.89 A
-
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 6094753.79 A
-
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 6094752.44 A
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 6094749.62 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 6094748.15 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 6094746.63 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 6094745.07 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 6094743.44 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 6094741.76 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 6094740 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 6094738.16 A
-
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 6094751.05 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 6094736.23 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 6094734.19 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 6094732.02 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 6094729.69 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 6094727.16 A
-
etimicuiec60947250 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)4.5 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz50 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)50 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)50 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)50 kA
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos0.95
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos0.9
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos0.85
Dimensões
-
Profundidade produto instalado70 mm
-
Altura produto instalado90 mm
-
Largura produto instalado106 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN14.17 W
-
Potência dissipada por pólo3.58 W
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4000
-
Nº de manobras mecânicas20000
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Binário de aperto3,5 a 5Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesPlástico
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesplástico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesSim
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Ligação
-
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível1 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido1 / 70 mm²
-
Secção de ligação em cabo flexível50mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido70 mm²
-
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido1 / 70 mm²
-
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível1 / 50 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido1 / 70 mm²
-
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível1 / 50 mm²
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos com compensação de aperto
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
Temperatura
-
Temperatura de calibração40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HMX440
PDF26 KB
Mais transferências