Disjuntor 4 Pólos 80A Curva C 10kA 6 Módulos de referência: HMF480. Os aparelhos de proteção modular da Hager, garantem fiabilidade e segurança a qualquer instalação elétrica.
EAN
3250613231064
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Disjuntor 4 Pólos 80A Curva C 10kA 6 Módulos HMF480
Preço
362,36 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial 125 A tipo A-HI 2 produtos disponíveis -
Bloco diferencial 125 A tipo AC 3 produtos disponíveis -
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN80 A
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-120 kA
-
Capacidade máxima de quebra de curto-circuito ICU AC IEC 60947-210 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)10 kA
-
Corrente nominal a -15 °C109,25 A
-
Corrente nominal a -10 °C106 A
-
Corrente nominal a -5 °C102,75 A
-
Corrente nominal a 0 ºC99,5 A
-
Corrente nominal a 5 °C96,25 A
-
Corrente nominal a 10 °C93 A
-
Corrente nominal a 15 °C89,75 A
-
Corrente nominal a 20 ºC86,5 A
-
Corrente nominal a 25 °C83,25 A
-
Corrente nominal a 30 °C80 A
-
Corrente nominal a 35 °C77,55 A
-
Corrente nominal a 40 ºC75,1 A
-
Corrente nominal a 45 ºC72,65 A
-
Corrente nominal a 50 ºC70,2 A
-
Corrente nominal a 55 °C67,75 A
-
Corrente nominal a 60 °C65,3 A
-
Corrente nominal a 65 °C62,85 A
-
Corrente nominal a 70 °C60,4 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz75 %
-
Poder de corte de serviço conforme EN608987,50 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)20 kA
Arquitetura
-
N.º de polos4P
-
CurvaC
Capacidade
-
Número de módulos6
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-110 kA
Instalação, montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Binário de aperto nominal3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Possibilidade de montagem a 360°Sim
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue415 - 415 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços1 - 70 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 50 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis1 - 50 mm²
-
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços1 - 70 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível50 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido70 mm²
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Distância da grelha110 mm
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Potência
-
Perda de potência na entrada IN25,71 W
Conetividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Largura106 mm
-
Altura90 mm
-
Profundidade70 mm
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HMF480
Disjuntor 4 Pólos 80A Curva C 10kA 6 Módulos
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB
Mais transferências