The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • HCD401H

Interruptor geral h630 4P 400A HCD401H

EAN
3250613363130
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Interruptor geral h630 4P 400A

HCD401H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Ver mais (13)
    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 5 produtos disponíveis
    • Funções de ligação 2 produtos disponíveis
    • Cabo de bloqueio dos auxi­li­ares 2 produtos disponíveis
    • Operador de motor 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa de termi­nais
    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares
    • Sob tensão da bobina
    • Funções de ligação
    • Cabo de bloqueio dos auxi­li­ares
    • Operador de motor
    • Maní­pulo para disjuntor de potência MCCB
    • HYD028H

      Jogo 2 cobre bornes p/ligad. 4P p/h630

      43,68 €  / Uni.*
    • HYA035H

      Jogo 3 pares condutores p/aux. 0, 75mm2

      4,62 €  / Uni.*
    • HXC015H

      Bob. mín. tensão 400V AC p/h250-h630

      110,61 €  / Uni.*
    • HXD055H

      Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630

      211,12 €  / Uni.*
    • HXD053H

      Bob. mín. temp. 100-120V AC p/h630

      211,12 €  / Uni.*
    • HXC011H

      Bob. mín. tensão 24V DC p/h250-h630

      110,61 €  / Uni.*
    • HXC014H

      Bob. mín. tensão 230V AC p/h250-h630

      110,61 €  / Uni.*
    • HYD032H

      Prolong. post. 4P (400A) P630

      102,06 €  / Uni.*
    • HYD012H

      Jogo 4 prolong. inclinados p/h630 400A

      85,52 €  / Uni.*
    • HXD068H

      Encrav. elec. motoriz. 630/1000A

      39,93 €  / Uni.*
    • HXB069H

      Encrav. elec. motoriz. 250-1000A

      39,93 €  / Uni.*
    • HXD042H

      Comando motoriz. 100-240V AC p/h630

      829,47 €  / Uni.*
    • HXD031H

      Comando rotativo extraível p/h630

      140,21 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      400 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      35 - 240 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      35 - 240 mm²
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    Disparo
    • Tempo de resposta ao abrir
      10 ms
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Equi­pa­mento
    • Acio­na­mento do motor opci­onal
      Sim
    Funções
    • Relé
      Inter­ruptor
    Potência
    • Potência dissi­pada por polo
      20,80 W
    • Potência total dissi­pada em IN
      62,40 W
    • Potência opera­ci­onal nominal infe­rior a 400 V AC AC1
      263000 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Sim
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP4X

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration HCD401H
    PDF
    Hager Relatório de RoHS HCD401H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HCD401H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HCD401H

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HCD401H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HCD401H

      Interruptor geral h630 4P 400A

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-06-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-21

      PDF
      283,85 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A