The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWU
    • FWU62N
    EAN
    3250610660546
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWU

    FW encastrar IP30 a.950 l.550, 150mm, 96M FWU62N

    Preço
    455,41 €
    / Uni. *
    455,41 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    FW encastrar IP30 a.950 l.550, 150mm, 96M

    FWU62N

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (24)
    • Placa de vedação para armário 1 produtos disponíveis
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição 1 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 9 produtos disponíveis
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição 3 produtos disponíveis
    • Calha DIN 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de vedação para armário
    • Placa de sepa­ração para conta­do­res/­caixas de distri­buição
    • Suportes para termi­nais
    • Fecha­dura
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • Calha DIN
    • Porta/­painel de comando
    • Bolsa para docu­mentos
    • Stick de retoque
    • Placa de venti­lação
    • Aces­só­rios de montagem
    • Para­fuso de rosca
    • VZ741

      Placa passa-cabos traseira para vega D

      10,11 €  / Uni.*
    • ZZ10H

      Separ. horiz. p/FW encast. l.250

      10,60 €  / Uni.*
    • KN00A

      Suporte universal para barramento ligação rápida

      2,35 €  / Uni.*
    • UZ00K1

      Suporte barram. lig. ráp. p/FW

      4,79 €  / Uni.*
    • FZ453N

      Fechadura para IP44 chave 455

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ452N

      Fechadura para IP44 chave 405

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ451N

      Fechadura para IP44 quadrada 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ450N

      Fechadura para IP44 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ597N

      Fechadura para IP44 chave 1242E

      49,09 €  / Uni.*
    • FZ598N

      Fecho plástico FW/universo IP44

      6,74 €  / Uni.*
    • FZ530N

      Fecho em T para IP44/IP54

      52,42 €  / Uni.*
    • FZ531N

      Fecho em T para IP44/IP54 chave 1333

      69,45 €  / Uni.*
    • FZ518N

      Fecho escamoteável para IP44/IP54 chave 455

      97,10 €  / Uni.*
    • UZ42M1

      Platina metálica fixa a.600 l.500

      43,16 €  / Uni.*
    • UZ52M1

      Platina metálica fixa a.750 l.500

      53,61 €  / Uni.*
    • UZ62M1

      Platina metálica fixa a.900 l.500

      62,78 €  / Uni.*
    • UT22C

      Calha DIN isolada rebaixada 12M

      6,91 €  / Uni.*
    • FZ110N

      Porta transparente IP44 a.950 l.550

      209,00 €  / Uni.*
    • FZ794

      Porta esquemas A4 flexível para colar

      5,32 €  / Uni.*
    • FZ791N

      Caneta para retoques RAL 9010

      15,34 €  / Uni.*
    • FD00P5

      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D

      13,33 €  / Uni.*
    • VZ405N

      Patas de instalação para parede oca

      16,54 €  / Uni.*
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • UZ100

      Jogo 100 parafusos para montante universo

      29,01 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      4
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar, Parede oca
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      12
    • Quan­ti­dade de filas
      6
    • Número de secções
      2
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Não
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      96
    Dimen­sões
    • Altura
      1003 mm
    • Largura
      603 mm
    • Profun­di­dade
      125 mm
    • Altura embu­tida
      952 mm
    • Largura incor­po­rada
      560 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      112 mm
    • Número de unidades de largura
      24
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK09
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU62N
    PDF
    Relatório de RoHS FWU62N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FWU62N | Hager Portugal

      Descarregar imagem FWU62N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FWU62N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FWU62N

      FW enc. IP30 a.950 l.550, 150mm, 96M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-12-08 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Manual

      Imagem Technical manual for FWU enclosures | Hager Portugal

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FWU72N - FW encastrar IP30 a.1100 l.550, 150mm, 120M
      FWU72N
      FW encastrar IP30 a.1100 l.550, 150mm, 120M
      Preço
      517,68 €
      / Uni. *
      517,68 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ449 - Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm
      FZ449
      Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm
      Preço
      30,00 €
      / Uni. *
      30,00 €
      / Uni. *
    • 3
      FD00P5 - Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      FD00P5
      Jogo 2 grelhas de ventilação para vega D
      Preço
      13,33 €
      / Uni. *
      13,33 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ518N - Fecho escamoteável para IP44/IP54 chave 455
      FZ518N
      Fecho escamoteável para IP44/IP54 chave 455
      Preço
      97,10 €
      / Uni. *
      97,10 €
      / Uni. *
    • 5
      FWU33S - Armário FWU embutido com porta 3 linhas 3 campos 108 módulos 553x853x125
      FWU33S
      FW encastrar IP30 porta opaca a.500 l.800, 108M
      Preço
      443,61 €
      / Uni. *
      443,61 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A