FW enc. IP30 PO a.650 l.800, 144M FWU43S

EAN
3250612739608
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
477,18 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • withpipeinlead
    Sim
  • hasprotectionmainswitch
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    144
Compatibilidade
  • Compatível com montagem sobre perfil DIN
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    125 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    112 mm
  • Profund. instalação caixa d/aparelhagem
    115 mm
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Profundidade interna
    119 mm
  • Altura produto instalado
    703 mm
  • Altura de montagem
    703 mm
  • Largura produto instalado
    853 mm
  • Largura das unidades de divisão
    36
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
  • builtinheight
    652 mm
  • builtinwidth
    810 mm
Tampa, porta
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    6
Equipamento
  • N° de filas
    4
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Número de chaves
    1
  • Quantidade de calhas
    12
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    6
  • canbeextended
    Não
  • hasearthingterminalblock
    Sim
  • hasneutralterminalblock
    Não
  • withsignalpassingdoor
    Não
Padrões
  • Resistência ao fio incandescente
    850 °C
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA