Kit de associação posterior FN954E
EAN
3250612511600
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
55,84 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
12 produtos disponíveis
Características técnicas
Dimensões
-
Altura74 mm
-
Largura120 mm
-
Profundidade95 mm
Materiais
-
CorBranco puro
-
MaterialAço
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FN954E
Kit de associação posterior
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaração de conformidade International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Mais transferências