![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
orion plus IP65 PT a.500 l.300 p.160 FL159A
EAN
3250610670682
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
186,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos30
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado160 mm
-
Profundidade interna160 mm
-
Altura produto instalado500 mm
-
Largura produto instalado300 mm
-
Largura das unidades de divisão10
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.2 mm
Tampa, porta
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de fechadura da portaCanhão macho triangular 7mm
-
Bloqueável por cadeadoSim
-
hastransparentcoverordoorSim
Materiais, acabamento, cores
-
CorRAL 7035
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialaço
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas3
-
Número de chaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse I
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FL159A
PDF32 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FL159A
RFA1 MBModelos BIM Revit para FL159A
RFA1 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências