Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tira de cobertura 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
8 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura300 mm
Equipamento
-
Quantidade de filas1
Capacidade
-
Número de módulos10
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
Materiais
-
MaterialAço
-
Código RAL7035
-
Cor do produtoCinzento-claro
Apenas para uso interno
-
Número de passos de 75 mm em altura por painel de distribuição2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FL361A
Tampa para modulares 1x10M a.150 l.300
PDF
Mais transferências