orion plus IP65 PT a.350 l.300 p.200 FL155A
EAN
3250610670668
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
168,70 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 2 produtos disponíveis
-
10 produtos disponíveis
-
Ventilador para armário 5 produtos disponíveis
-
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis
-
Placa obturadora para armário 4 produtos disponíveis
-
Ver mais 24 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura350 mm
-
Largura300 mm
-
Profundidade200 mm
-
Espessura da parede lateral1,20 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
Equipamento
-
Número de secções0
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
Número de filas2
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
Tampa, porta
-
Número de portas de armário1
-
A porta/tampa é transparenteSim
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Objetos BIM
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,77 MBObjetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,25 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBDeclaração de conformidade en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Mais transferências