orion plus IP65 PT a.400 l.400 p.200 FL158A
catalog.product_page.similar.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 3 product.page.accessories.products-available -
Ventilador para armário 4 product.page.accessories.products-available -
Tira de cobertura 2 product.page.accessories.products-available -
Aquecedor para armário 6 product.page.accessories.products-available -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 product.page.accessories.products-available -
Fechadura 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Altura400 mm
-
Largura400 mm
-
Profundidade200 mm
-
Espessura da parede lateral1,2 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN250 A
-
Tensão nominal400-400 V
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto FL158A
orion plus IP65 PT a.400 l.400 p.200
PDF -
Manual de instalação
Instruction sheet
Manual de instalação International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Modelos BIM
Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,25 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 160 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,77 MB