orion plus IP65 PO a.600 l.600 p.250 FL116A
Produtos similares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa obturadora para armário 5 produtos disponíveis -
Bolsa para documentos 1 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 6 produtos disponíveis -
Termostato/higróstato (quadro de distribuição) 1 produtos disponíveis -
Fechadura 5 produtos disponíveis -
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura600 mm
-
Largura600 mm
-
Profundidade250 mm
-
Espessura da parede lateral1,2 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento I
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de aberturas da placa de flange2
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorNão
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoRevestido a pó
-
MaterialAço
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios2
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN250 A
-
Tensão nominal400-400 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FL116A
orion plus IP65 PO a.600 l.600 p.250
PDF -
Manual de instalação
Instruction sheet
Manual de instalação International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Manual de instalação International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Objetos BIM
Gama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,34 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe I - armário metálico - Profundidade 250 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,42 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF271,46 kB
EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24
Declaração de conformidade en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kB
UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24
Declaração de conformidade en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB